Référence des composants
Préhension d'emballages plastiques
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Emballage

Pinces angulaires deux mors
Série DGK

- Capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
- Vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation
1. Pinces angulaires deux mors

- Capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
- Vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation
Task & Solution
Notre série de pinces DKG dispose d'une configuration de course continue, une solution polyvalente qui améliore la fonctionnalité de vos applications avec précision et facilité - adaptez parfaitement l'angle d'ouverture de 180° à vos besoins spécifiques avec une simple vis de réglage ! Avec sa fonctionnalité 2 en 1, il intègre de manière transparente les fonctions de préhension et de pivotement dans un seul module, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de votre espace de montage. Cette double fonctionnalité augmente non seulement l'efficacité, mais maximise également le potentiel de vos applications.
Faits saillants et données techniques
- 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP20
- Capteur magnétique
Composants standard intégrés